Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 3640
TM 3640 9512025
Afmetingen 383 x 315 x 1.5
Afmetingen 15.08 x 12.4 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512025
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x360x151
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074059451
SSTL Nr. : 3420820
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004087
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536170
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 383
Breedte (mm) : 315
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 15.08
Breedte (inch) : 12.4
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 3640
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 3640

Sample image
Order symbol : TM 3640
Artikelnr. : 9512025
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x360x151
EAN: : 6418074059451
El. number :
- Finland : 3420820
- Denemarken : 8212004087
- Zweden : 2536170
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 383 | 315 | 1.5 |
inch : | 15.08 | 12.4 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )