Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1216
TM 1216 9512036
Afmetingen 111 x 134 x 1.5
Afmetingen 4.37 x 5.28 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512036
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 160x120x90, 160x120x140
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034038
SSTL Nr. : 3423924
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003952
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536159
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 111
Breedte (mm) : 134
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 4.37
Breedte (inch) : 5.28
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1216
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 1216

Sample image
Order symbol : TM 1216
Artikelnr. : 9512036
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 160x120x90, 160x120x140
EAN: : 6418074034038
El. number :
- Finland : 3423924
- Denemarken : 8212003952
- Zweden : 2536159
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 111 | 134 | 1.5 |
inch : | 4.37 | 5.28 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )