TRM 0507 9820001
Afmetingen 48 x 15 x 5
Afmetingen 1.89 x 0.59 x 0.22
Technische gegevens
Artikelnr. : 9820001
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 65x50x45
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034137
SSTL Nr. : 3423930
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004171
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 48
Breedte (mm) : 15
Diepte (mm) : 5
Hoogte (inch) : 1.89
Breedte (inch) : 0.59
Diepte (inch) : 0.22
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0507
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TRM 0507
Sample image
Order symbol : TRM 0507
Artikelnr. : 9820001
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 65x50x45
EAN: : 6418074034137
El. number :
- Finland : 3423930
- Denemarken : 8212004171
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 48 | 15 | 5 |
inch : | 1.89 | 0.59 | 0.22 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )