Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0808
TRM 0808 9820004
Afmetingen 68 x 15 x 5
Afmetingen 2.68 x 0.59 x 0.2
Technische gegevens
Artikelnr. : 9820004
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 80x75x55, 82x77x57, 82x80x55-82x80x95, 120x80x55-120x80x90, 160x80x55-160x80x95
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034144
SSTL Nr. : 3423931
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004184
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508244
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 68
Breedte (mm) : 15
Diepte (mm) : 5
Hoogte (inch) : 2.68
Breedte (inch) : 0.59
Diepte (inch) : 0.2
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0808
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TRM 0808

Sample image
Order symbol : TRM 0808
Artikelnr. : 9820004
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 80x75x55, 82x77x57, 82x80x55-82x80x95, 120x80x55-120x80x90, 160x80x55-160x80x95
EAN: : 6418074034144
El. number :
- Finland : 3423931
- Denemarken : 8212004184
- Zweden : 2508244
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 68 | 15 | 5 |
inch : | 2.68 | 0.59 | 0.2 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )