Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 1212

TRM 1212 9820008

Afmetingen 110 x 15 x 5

Afmetingen 4.33 x 0.59 x 0.2

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9820008

Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:

Opmerkingen : 122x120x65-122x120x105

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034175

SSTL Nr. : 3423934

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004210

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508245

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 110

Breedte (mm) : 15

Diepte (mm) : 5

Hoogte (inch) : 4.33

Breedte (inch) : 0.59

Diepte (inch) : 0.2

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 1212

CAD-bestanden
Contact

TRM 1212

Fibox

Sample image

Order symbol : TRM 1212

Artikelnr. : 9820008

Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:

Opmerkingen : 122x120x65-122x120x105

EAN: : 6418074034175

El. number :

  • Finland : 3423934
  • Denemarken : 8212004210
  • Zweden : 2508245
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 110 15 5
inch : 4.33 0.59 0.2
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -