Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0812
TRM 0812 9820009
Afmetingen 106 x 15 x 5
Afmetingen 4.17 x 0.59 x 0.2
Technische gegevens
Artikelnr. : 9820009
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 120x80x55-120x80x90, 122x120x65-122x120x105, 244x124x102
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034151
SSTL Nr. : 3423932
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004197
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508246
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 106
Breedte (mm) : 15
Diepte (mm) : 5
Hoogte (inch) : 4.17
Breedte (inch) : 0.59
Diepte (inch) : 0.2
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0812
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TRM 0812

Sample image
Order symbol : TRM 0812
Artikelnr. : 9820009
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 120x80x55-120x80x90, 122x120x65-122x120x105, 244x124x102
EAN: : 6418074034151
El. number :
- Finland : 3423932
- Denemarken : 8212004197
- Zweden : 2508246
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 106 | 15 | 5 |
inch : | 4.17 | 0.59 | 0.2 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )