Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0816
TRM 0816 9820013
Afmetingen 146 x 15 x 5
Afmetingen 5.75 x 0.59 x 0.2
Technische gegevens
Artikelnr. : 9820013
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90, 160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034168
SSTL Nr. : 3423933
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004207
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 146
Breedte (mm) : 15
Diepte (mm) : 5
Hoogte (inch) : 5.75
Breedte (inch) : 0.59
Diepte (inch) : 0.2
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0816
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TRM 0816
![Fibox Fibox](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/fibox-2021/logo/eclosing/png/fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png?width=250&name=fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png)
Sample image
Order symbol : TRM 0816
Artikelnr. : 9820013
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90, 160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110
EAN: : 6418074034168
El. number :
- Finland : 3423933
- Denemarken : 8212004207
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 146 | 15 | 5 |
inch : | 5.75 | 0.59 | 0.2 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )