Skip to content
  
Previous slide
TRH 1212 product image 1
Next slide
TRH 1212 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1212

TRH 1212 9822002

Afmetingen 110 x 35 x 7

Afmetingen 4.33 x 1.38 x 0.28

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9822002

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 122x120x65-122x120x105, 244x124x102

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034403

SSTL Nr. : 3423935

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004252

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508248

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 110

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 4.33

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.28

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1212

CAD-bestanden
Contact

TRH 1212

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : TRH 1212

Artikelnr. : 9822002

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 122x120x65-122x120x105, 244x124x102

EAN: : 6418074034403

El. number :

  • Finland : 3423935
  • Denemarken : 8212004252
  • Zweden : 2508248
9822002_FIBOX_EU_TRH_1212_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 110 35 7
inch : 4.33 1.38 0.28
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -