Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1220
TRH 1220 9822006
Afmetingen 186 x 35 x 7
Afmetingen 7.32 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822006
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 200x120x75, 200x120x90, 201x151x80
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034427
SSTL Nr. : 3423937
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004278
Elektriciteitsnr. Zweden: : 9822006
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 186
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 7.32
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1220
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TRH 1220


Sample image
Order symbol : TRH 1220
Artikelnr. : 9822006
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 200x120x75, 200x120x90, 201x151x80
EAN: : 6418074034427
El. number :
- Finland : 3423937
- Denemarken : 8212004278
- Zweden : 9822006
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 186 | 35 | 7 |
inch : | 7.32 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )