Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 24
TRH 24 9822008
Afmetingen 226 x 35 x 7
Afmetingen 8.9 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822008
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034397
SSTL Nr. : 3423939
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004281
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508249
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 226
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 8.9
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 24
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TRH 24


Sample image
Order symbol : TRH 24
Artikelnr. : 9822008
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150
EAN: : 6418074034397
El. number :
- Finland : 3423939
- Denemarken : 8212004281
- Zweden : 2508249
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 226 | 35 | 7 |
inch : | 8.9 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )