Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 2330
TRH 2330 9822013
Afmetingen 285 x 35 x 7
Afmetingen 11.22 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822013
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x230x87, 300x230x110
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034434
SSTL Nr. : 3423940
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004317
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508250
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 285
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 11.22
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 2330
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TRH 2330


Sample image
Order symbol : TRH 2330
Artikelnr. : 9822013
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x230x87, 300x230x110
EAN: : 6418074034434
El. number :
- Finland : 3423940
- Denemarken : 8212004317
- Zweden : 2508250
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 285 | 35 | 7 |
inch : | 11.22 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )