Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 15

TRH 15 9822021

Afmetingen 122 x 35 x 7

Afmetingen 4.8 x 1.38 x 0.28

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9822021

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 340x150x101, 340x150x121

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059680

SSTL Nr. : 3420802

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004294

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508251

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 122

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 4.8

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.28

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 15

CAD-bestanden
Contact

TRH 15

Fibox

Sample image

Order symbol : TRH 15

Artikelnr. : 9822021

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 340x150x101, 340x150x121

EAN: : 6418074059680

El. number :

  • Finland : 3420802
  • Denemarken : 8212004294
  • Zweden : 2508251
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 122 35 7
inch : 4.8 1.38 0.28
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -