Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 34
TRH 34 9822022
Afmetingen 307 x 35 x 7
Afmetingen 12.09 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822022
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 340x150x101, 340x150x121
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074059697
SSTL Nr. : 3420804
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004304
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508252
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 307
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 12.09
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 34
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TRH 34


Sample image
Order symbol : TRH 34
Artikelnr. : 9822022
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 340x150x101, 340x150x121
EAN: : 6418074059697
El. number :
- Finland : 3420804
- Denemarken : 8212004304
- Zweden : 2508252
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 307 | 35 | 7 |
inch : | 12.09 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )