Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 40
TRH 40 9822024
Afmetingen 380 x 35 x 7
Afmetingen 14.96 x 1.38 x 0.3
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822024
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x360x151
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074059710
SSTL Nr. : 3420808
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004346
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508254
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.3
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 40
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TRH 40


Sample image
Order symbol : TRH 40
Artikelnr. : 9822024
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x360x151
EAN: : 6418074059710
El. number :
- Finland : 3420808
- Denemarken : 8212004346
- Zweden : 2508254
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 35 | 7 |
inch : | 14.96 | 1.38 | 0.3 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )