Skip to content
  
Previous slide
TRH 1216 product image 1
Next slide
TRH 1216 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1216

TRH 1216 9822028

Afmetingen 146 x 35 x 7

Afmetingen 5.75 x 1.38 x 0.3

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9822028

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90-160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034410

SSTL Nr. : 3423936

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004265

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508255

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 146

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 5.75

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.3

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1216

CAD-bestanden
Contact

TRH 1216

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : TRH 1216

Artikelnr. : 9822028

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90-160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110

EAN: : 6418074034410

El. number :

  • Finland : 3423936
  • Denemarken : 8212004265
  • Zweden : 2508255
9822028_FIBOX_EU_TRH_1216_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 146 35 7
inch : 5.75 1.38 0.3
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -