MNX / MNX Accessories / FP 10674
FP 10674 5510674
Afmetingen 40 x 88 x 14
Afmetingen 1.57 x 3.46 x 0.55
Technische gegevens
Artikelnr. : 5510674
Beschrijving : Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
Opmerkingen : (MNX 300 2 sets benodigd)
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033079
SSTL Nr. : 3424980
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054493
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537245
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 40
Breedte (mm) : 88
Diepte (mm) : 14
Hoogte (inch) : 1.57
Breedte (inch) : 3.46
Diepte (inch) : 0.55
Materiaal: : Plastic
MNX / MNX Accessories / FP 10674
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP 10674


Sample image
Order symbol : FP 10674
Artikelnr. : 5510674
Beschrijving : Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
Opmerkingen : (MNX 300 2 sets benodigd)
EAN: : 6418074033079
El. number :
- Finland : 3424980
- Denemarken : 8212054493
- Zweden : 2537245
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 88 | 14 |
inch : | 1.57 | 3.46 | 0.55 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Plastic |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )