MNX / MNX Accessories / MIV 100
MIV 100 5514076
Afmetingen 98 x 48 x 1.5
Afmetingen 3.86 x 1.89 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 5514076
Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
Opmerkingen : 130x80x35-130x80x125
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039484
SSTL Nr. : 3424960
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212000955
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537211
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 98
Breedte (mm) : 48
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 3.86
Breedte (inch) : 1.89
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 100
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MIV 100


Sample image
Order symbol : MIV 100
Artikelnr. : 5514076
Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
Opmerkingen : 130x80x35-130x80x125
EAN: : 6418074039484
El. number :
- Finland : 3424960
- Denemarken : 8212000955
- Zweden : 2537211
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 98 | 48 | 1.5 |
inch : | 3.86 | 1.89 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )