MNX / MNX Accessories / MIV 150
MIV 150 5514078
Afmetingen 148 x 98 x 1.5
Afmetingen 5.83 x 3.86 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 5514078
Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
Opmerkingen : 180x130x35-255x180x175
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039507
SSTL Nr. : 3424962
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212000971
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537217
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 148
Breedte (mm) : 98
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 5.83
Breedte (inch) : 3.86
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 150
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MIV 150


Sample image
Order symbol : MIV 150
Artikelnr. : 5514078
Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
Opmerkingen : 180x130x35-255x180x175
EAN: : 6418074039507
El. number :
- Finland : 3424962
- Denemarken : 8212000971
- Zweden : 2537217
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 148 | 98 | 1.5 |
inch : | 5.83 | 3.86 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )