MNX / MNX Accessories / MIV 175
MIV 175 5514079
Afmetingen 148 x 148 x 1.5
Afmetingen 5.83 x 5.83 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 5514079
Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
Opmerkingen : 180x180x60-180x180x125
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039514
SSTL Nr. : 3424963
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212000984
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537220
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 148
Breedte (mm) : 148
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 5.83
Breedte (inch) : 5.83
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 175
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MIV 175


Sample image
Order symbol : MIV 175
Artikelnr. : 5514079
Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
Opmerkingen : 180x180x60-180x180x125
EAN: : 6418074039514
El. number :
- Finland : 3424963
- Denemarken : 8212000984
- Zweden : 2537220
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 148 | 148 | 1.5 |
inch : | 5.83 | 5.83 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )