MNX / MNX Accessories / MIV 10
MIV 10 5514082
Afmetingen 100 x 35 x 7
Afmetingen 3.94 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 5514082
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 130x80x35-180x130x175
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033192
SSTL Nr. : 3424971
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001064
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537206
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 100
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 3.94
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 10
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MIV 10


Sample image
Order symbol : MIV 10
Artikelnr. : 5514082
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 130x80x35-180x130x175
EAN: : 6418074033192
El. number :
- Finland : 3424971
- Denemarken : 8212001064
- Zweden : 2537206
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 35 | 7 |
inch : | 3.94 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )