MNX / MNX Accessories / MIV 15
MIV 15 5514083
Afmetingen 150 x 35 x 7
Afmetingen 5.91 x 1.38 x 0.3
Technische gegevens
Artikelnr. : 5514083
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 180x130x35-360x255x152
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033208
SSTL Nr. : 3424972
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001077
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537207
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 150
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 5.91
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.3
Materiaal: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 15
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MIV 15


Sample image
Order symbol : MIV 15
Artikelnr. : 5514083
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 180x130x35-360x255x152
EAN: : 6418074033208
El. number :
- Finland : 3424972
- Denemarken : 8212001077
- Zweden : 2537207
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 35 | 7 |
inch : | 5.91 | 1.38 | 0.3 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )