MNX / MNX Accessories / MIV 300
MIV 300 5514585
Afmetingen 330 x 225 x 1.5
Afmetingen 12.99 x 8.86 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 5514585
Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
Opmerkingen : 360x255x152
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074061577
SSTL Nr. : 3435678
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212028380
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537225
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 330
Breedte (mm) : 225
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 12.99
Breedte (inch) : 8.86
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 300
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MIV 300


Sample image
Order symbol : MIV 300
Artikelnr. : 5514585
Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
Opmerkingen : 360x255x152
EAN: : 6418074061577
El. number :
- Finland : 3435678
- Denemarken : 8212028380
- Zweden : 2537225
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 330 | 225 | 1.5 |
inch : | 12.99 | 8.86 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )