MNX / MNX Accessories / FP 22046
FP 22046 8522346
Afmetingen 35 x 16 x 10
Afmetingen 1.38 x 0.63 x 0.39
Technische gegevens
Artikelnr. : 8522346
Beschrijving : Bevestigingsset 4-delig
Opmerkingen : incl.schroeven
Verpakkingseenheid: : 24
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033482
SSTL Nr. : 3423902
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054503
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536986
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 35
Breedte (mm) : 16
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 1.38
Breedte (inch) : 0.63
Diepte (inch) : 0.39
Materiaal: : Polycarbonaat
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
MNX / MNX Accessories / FP 22046
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP 22046


Sample image
Order symbol : FP 22046
Artikelnr. : 8522346
Beschrijving : Bevestigingsset 4-delig
Opmerkingen : incl.schroeven
EAN: : 6418074033482
El. number :
- Finland : 3423902
- Denemarken : 8212054503
- Zweden : 2536986
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 16 | 10 |
inch : | 1.38 | 0.63 | 0.39 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )