MNX / MNX Accessories / B-3
B-3 8524030
Afmetingen 80 x 35 x 7
Afmetingen 3.15 x 1.38 x 0.3
Technische gegevens
Artikelnr. : 8524030
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 100x100x35-100x100x75, 110x80x65, 110x80x85
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033499
SSTL Nr. : 3423914
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002254
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536902
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 80
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 3.15
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.3
Materiaal: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / B-3
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
B-3


Sample image
Order symbol : B-3
Artikelnr. : 8524030
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 100x100x35-100x100x75, 110x80x65, 110x80x85
EAN: : 6418074033499
El. number :
- Finland : 3423914
- Denemarken : 8212002254
- Zweden : 2536902
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 35 | 7 |
inch : | 3.15 | 1.38 | 0.3 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )