DRS NEO 423215 4850024
Afmetingen 379 x 279 x 106
Afmetingen 14.92 x 10.98 x 4.17
Technische gegevens
Artikelnr. : 4850024
Beschrijving : DIN rail frame set
Opmerkingen : 2 rows x 15 modules
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074312334
SSTL Nr. : 3425121
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054354
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 379
Breedte (mm) : 279
Diepte (mm) : 106
Hoogte (inch) : 14.92
Breedte (inch) : 10.98
Diepte (inch) : 4.17
Materiaal: : Galvanized steel
NEO / NEO Accessories / DRS NEO 423215
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS NEO 423215
Sample image
Order symbol : DRS NEO 423215
Artikelnr. : 4850024
Beschrijving : DIN rail frame set
Opmerkingen : 2 rows x 15 modules
EAN: : 6418074312334
El. number :
- Finland : 3425121
- Denemarken : 8212054354
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 379 | 279 | 106 |
inch : | 14.92 | 10.98 | 4.17 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )