Complete set for pole mounting
![PMK NEO 20 product image 2](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/4850050_PMK_NEO_20.jpg?length=393&name=4850050_PMK_NEO_20.jpg)
![PMK NEO 20 thumbnail image 2](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/4850050_PMK_NEO_20.jpg?length=52&name=4850050_PMK_NEO_20.jpg)
NEO / NEO Accessories / PMK NEO 20
PMK NEO 20 4850050
Afmetingen 300 x 200 x 30
Afmetingen 11.81 x 7.87 x 1.18
Bestaande uit : Complete set for pole mounting
Technische gegevens
Artikelnr. : 4850050
Beschrijving : Polemounting kit
Opmerkingen : -
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : piece
EAN: : 6418074314543
SSTL Nr. : 3424427
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098187
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506231
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 300
Breedte (mm) : 200
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 11.81
Breedte (inch) : 7.87
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Stainless steel
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
NEO / NEO Accessories / PMK NEO 20
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PMK NEO 20
![Fibox Fibox](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/fibox-2021/logo/eclosing/png/fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png?width=250&name=fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png)
![4850050_PMK_NEO_20_1_300dpi.jpg](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/4850050_PMK_NEO_20_1_300dpi.jpg?width=200&name=4850050_PMK_NEO_20_1_300dpi.jpg)
Sample image
Order symbol : PMK NEO 20
Artikelnr. : 4850050
Beschrijving : Polemounting kit
Opmerkingen : -
EAN: : 6418074314543
El. number :
- Finland : 3424427
- Denemarken : 8212098187
- Zweden : 2506231
Bestaande uit : Complete set for pole mounting
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 30 |
inch : | 11.81 | 7.87 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )