Skip to content
 
    Metal mountingplate
   
Previous slide
NEO MPS 3222 product image 2
Next slide
NEO MPS 3222 thumbnail image 2

NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3222

NEO MPS 3222 4850060

Afmetingen 275 x 165 x 1.5

Afmetingen 10.83 x 6.5 x 0.06

Bestaande uit : Metal mountingplate

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 4850060

Beschrijving : Metal mounting plate

Opmerkingen : -

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : piece

EAN: : 6418074314765

SSTL Nr. : 3424421

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098129

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506225

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 275

Breedte (mm) : 165

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 10.83

Breedte (inch) : 6.5

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3222

CAD-bestanden
Contact

NEO MPS 3222

Fibox
4850060_NEO_MPS_3222_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO MPS 3222

Artikelnr. : 4850060

Beschrijving : Metal mounting plate

Opmerkingen : -

EAN: : 6418074314765

El. number :

  • Finland : 3424421
  • Denemarken : 8212098129
  • Zweden : 2506225

Bestaande uit : Metal mountingplate

4850060_NEO MPS 3222 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 275 165 1.5
inch : 10.83 6.5 0.06
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -