Piccolo / PICCOLO Accessories / CHM-3
CHM-3 8524031
Afmetingen 110 x 35 x 7
Afmetingen 4.33 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 8524031
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 140x80x65, 140x80x85, 170x140x95, 230x140x95
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033505
SSTL Nr. : 3423915
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002267
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536904
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 110
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 4.33
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
Piccolo / PICCOLO Accessories / CHM-3
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
CHM-3

Sample image
Order symbol : CHM-3
Artikelnr. : 8524031
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 140x80x65, 140x80x85, 170x140x95, 230x140x95
EAN: : 6418074033505
El. number :
- Finland : 3423915
- Denemarken : 8212002267
- Zweden : 2536904
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 35 | 7 |
inch : | 4.33 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )