Piccolo / PICCOLO Accessories / FM-3
FM-3 8524033
Afmetingen 35 x 200 x 1.5
Afmetingen 1.38 x 7.87 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 8524033
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 230x80x65, 230x80x85, 230x140x95, 230x140x125
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033529
SSTL Nr. : 3423917
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002296
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536908
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 35
Breedte (mm) : 200
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 1.38
Breedte (inch) : 7.87
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Piccolo / PICCOLO Accessories / FM-3
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FM-3

Sample image
Order symbol : FM-3
Artikelnr. : 8524033
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 230x80x65, 230x80x85, 230x140x95, 230x140x125
EAN: : 6418074033529
El. number :
- Finland : 3423917
- Denemarken : 8212002296
- Zweden : 2536908
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 200 | 1.5 |
inch : | 1.38 | 7.87 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )