B-MP 8524060
Afmetingen 80 x 54 x 1.5
Afmetingen 3.15 x 2.13 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 8524060
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 110x80x65, 110x80x85
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033574
SSTL Nr. : 3423906
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002115
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536932
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 80
Breedte (mm) : 54
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 3.15
Breedte (inch) : 2.13
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Piccolo / PICCOLO Accessories / B-MP
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
B-MP
Sample image
Order symbol : B-MP
Artikelnr. : 8524060
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 110x80x65, 110x80x85
EAN: : 6418074033574
El. number :
- Finland : 3423906
- Denemarken : 8212002115
- Zweden : 2536932
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 54 | 1.5 |
inch : | 3.15 | 2.13 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )