Piccolo / PICCOLO Accessories / D-MP
D-MP 8524062
Afmetingen 140 x 54 x 1.5
Afmetingen 5.51 x 2.13 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 8524062
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 170x80x65, 170x80x85
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033598
SSTL Nr. : 3423908
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002131
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536934
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 140
Breedte (mm) : 54
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 5.51
Breedte (inch) : 2.13
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Piccolo / PICCOLO Accessories / D-MP
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
D-MP


Sample image
Order symbol : D-MP
Artikelnr. : 8524062
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 170x80x65, 170x80x85
EAN: : 6418074033598
El. number :
- Finland : 3423908
- Denemarken : 8212002131
- Zweden : 2536934
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 54 | 1.5 |
inch : | 5.51 | 2.13 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )