Piccolo / PICCOLO Accessories / H-MP
H-MP 8524064
Afmetingen 125 x 94 x 1.5
Afmetingen 4.92 x 3.7 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 8524064
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 170x140x95
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033611
SSTL Nr. : 3423910
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002173
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536938
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 125
Breedte (mm) : 94
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 4.92
Breedte (inch) : 3.7
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Piccolo / PICCOLO Accessories / H-MP
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
H-MP


Sample image
Order symbol : H-MP
Artikelnr. : 8524064
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 170x140x95
EAN: : 6418074033611
El. number :
- Finland : 3423910
- Denemarken : 8212002173
- Zweden : 2536938
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 125 | 94 | 1.5 |
inch : | 4.92 | 3.7 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )