Piccolo / PICCOLO Accessories / M-MP
M-MP 8524065
Afmetingen 185 x 94 x 1.5
Afmetingen 7.28 x 3.7 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8524065
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 230x140x95, 230x140x125
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033628
SSTL Nr. : 3423911
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002225
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536944
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 185
Breedte (mm) : 94
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 7.28
Breedte (inch) : 3.7
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
Piccolo / PICCOLO Accessories / M-MP
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
M-MP


Sample image
Order symbol : M-MP
Artikelnr. : 8524065
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 230x140x95, 230x140x125
EAN: : 6418074033628
El. number :
- Finland : 3423911
- Denemarken : 8212002225
- Zweden : 2536944
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 185 | 94 | 1.5 |
inch : | 7.28 | 3.7 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )