Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2419
MP 2419 5518024
Afmetingen 210 x 160 x 1.5
Afmetingen 8.27 x 6.3 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 5518024
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 240x191x107
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074061133
SSTL Nr. : 3435706
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212035166
Elektriciteitsnr. Zweden: : 5518024
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 210
Breedte (mm) : 160
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 8.27
Breedte (inch) : 6.3
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2419
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MP 2419


Sample image
Order symbol : MP 2419
Artikelnr. : 5518024
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 240x191x107
EAN: : 6418074061133
El. number :
- Finland : 3435706
- Denemarken : 8212035166
- Zweden : 5518024
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 210 | 160 | 1.5 |
inch : | 8.27 | 6.3 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )