Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2924
MP 2924 5518025
Afmetingen 265 x 215 x 1.5
Afmetingen 10.43 x 8.46 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 5518025
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 289x239x107
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074061140
SSTL Nr. : 3435708
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212035179
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508270
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 265
Breedte (mm) : 215
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 10.43
Breedte (inch) : 8.46
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2924
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MP 2924


Sample image
Order symbol : MP 2924
Artikelnr. : 5518025
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 289x239x107
EAN: : 6418074061140
El. number :
- Finland : 3435708
- Denemarken : 8212035179
- Zweden : 2508270
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 265 | 215 | 1.5 |
inch : | 10.43 | 8.46 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )