Skip to content
  
Previous slide
MP 3429 product image 1
MP 3429 product image 2
Next slide
MP 3429 thumbnail image 1
MP 3429 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO - Accessories / MP 3429

MP 3429 5518026

Afmetingen 315 x 265 x 1.5

Afmetingen 12.4 x 10.43 x 0.06

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 5518026

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 344x289x117

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074061157

SSTL Nr. : 3435710

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212035182

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 315

Breedte (mm) : 265

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 12.4

Breedte (inch) : 10.43

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Tempo / TEMPO - Accessories / MP 3429

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

MP 3429

Fibox
picc_mounting_plate

Sample image

Order symbol : MP 3429

Artikelnr. : 5518026

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 344x289x117

EAN: : 6418074061157

El. number :

  • Finland : 3435710
  • Denemarken : 8212035182
MP3429
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 315 265 1.5
inch : 12.4 10.43 0.06
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -