DR 210 5518027
Afmetingen 210 x 35 x 7
Afmetingen 8.27 x 1.38 x 0.3
Technische gegevens
Artikelnr. : 5518027
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 240x191x107
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074061164
SSTL Nr. : 3435970
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212035108
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 210
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 8.27
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.3
Materiaal: : Galvanized steel
Tempo / TEMPO - Accessories / DR 210
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DR 210
Sample image
Order symbol : DR 210
Artikelnr. : 5518027
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 240x191x107
EAN: : 6418074061164
El. number :
- Finland : 3435970
- Denemarken : 8212035108
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 210 | 35 | 7 |
inch : | 8.27 | 1.38 | 0.3 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )