Skip to content
  
Previous slide
DR 265 product image 1
DR 265 product image 2
Next slide
DR 265 thumbnail image 1
DR 265 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO - Accessories / DR 265

DR 265 5518028

Afmetingen 265 x 35 x 7

Afmetingen 10.43 x 1.38 x 0.28

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 5518028

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 289x239x107

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074061171

SSTL Nr. : 3435972

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212035124

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 265

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 10.43

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.28

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Tempo / TEMPO - Accessories / DR 265

CAD-bestanden
Contact

DR 265

Fibox
din35

Sample image

Order symbol : DR 265

Artikelnr. : 5518028

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 289x239x107

EAN: : 6418074061171

El. number :

  • Finland : 3435972
  • Denemarken : 8212035124
5518028_FIBOX_TEMPO_DR265_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 265 35 7
inch : 10.43 1.38 0.28
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -