Tempo / TEMPO - Accessories / DR 215
DR 215 5518029
Afmetingen 215 x 35 x 7
Afmetingen 8.46 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 5518029
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 289x239x107
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074061188
SSTL Nr. : 3435974
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212035111
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 215
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 8.46
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
Tempo / TEMPO - Accessories / DR 215
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DR 215


Sample image
Order symbol : DR 215
Artikelnr. : 5518029
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 289x239x107
EAN: : 6418074061188
El. number :
- Finland : 3435974
- Denemarken : 8212035111
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 215 | 35 | 7 |
inch : | 8.46 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )