Skip to content
  
Previous slide
DR 316 product image 1
Next slide
DR 316 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO - Accessories / DR 316

DR 316 5518030

Afmetingen 316 x 35 x 7

Afmetingen 12.44 x 1.38 x 0.3

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 5518030

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 344x289x117

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074061195

SSTL Nr. : 3435976

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212035137

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508274

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 316

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 12.44

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.3

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Tempo / TEMPO - Accessories / DR 316

CAD-bestanden
Contact

DR 316

Fibox
din35

Sample image

Order symbol : DR 316

Artikelnr. : 5518030

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 344x289x117

EAN: : 6418074061195

El. number :

  • Finland : 3435976
  • Denemarken : 8212035137
  • Zweden : 2508274
5518030_FIBOX_TEMPO_DR316_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 316 35 7
inch : 12.44 1.38 0.3
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -