Skip to content
  
Previous slide
DH-3 product image 1
Next slide
DH-3 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO - Accessories / DH-3

DH-3 8524032

Afmetingen 140 x 35 x 7

Afmetingen 5.51 x 1.38 x 0.28

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8524032

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 170x80x65, 170x80x85, 170x140x95

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074033512

SSTL Nr. : 3423916

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002270

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536906

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 140

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 5.51

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.28

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Tempo / TEMPO - Accessories / DH-3

CAD-bestanden
Contact

DH-3

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : DH-3

Artikelnr. : 8524032

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 170x80x65, 170x80x85, 170x140x95

EAN: : 6418074033512

El. number :

  • Finland : 3423916
  • Denemarken : 8212002270
  • Zweden : 2536906
8524032_FIBOX_PICCOLO_DH_3_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 140 35 7
inch : 5.51 1.38 0.28
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -