Tempo / TEMPO - Accessories / ARH 2328
ARH 2328 9822012
Afmetingen 260 x 35 x 7
Afmetingen 10.24 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822012
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 280x230x110
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034373
SSTL Nr. : 3423975
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005374
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508144
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 260
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 10.24
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
Tempo / TEMPO - Accessories / ARH 2328
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARH 2328


Sample image
Order symbol : ARH 2328
Artikelnr. : 9822012
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 280x230x110
EAN: : 6418074034373
El. number :
- Finland : 3423975
- Denemarken : 8212005374
- Zweden : 2508144
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 260 | 35 | 7 |
inch : | 10.24 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )