O Fibox
Fibox jest światowym liderem w produkcji obudów i szaf z tworzyw sztucznych stawiającym projektowanie oraz innowacyjność na pierwszym miejscu we wszystkich swoich działaniach.
Mając nordyckie korzenie i siedzibę w Finlandii Fibox produkuje od 1966 roku wysokiej jakości obudowy i szafy do rozdzielnic elektrycznych, systemów sterowania i urządzeń elektronicznych. Nasze produkty zapewniają doskonałą ochronę urządzeń w najtrudniejszych nawet warunkach.
Bazując na prawie 60-letnim doświadczeniu, Fibox jest prawdziwym pionierem w branży obudów, pozostając wiernym naszym fińskim korzeniom i prostemu, nordyckiemu wzornictwu naszych produktów.
Jako twórca pierwszej na świecie modułowej obudowy wykonanej metodą wtryskową z poliwęglanu, Fibox był odpowiedzialny za rozpoczęcie nowej ery w budowie rozdzielnic elektrycznych.
Wprowadzenie naszego modułowych systemu obudów z tworzywa sztucznego było pierwszym tego typu rozwiązaniem dla rozdzielnic niskiego napięcia.
Naszą misją jest połączenie zaufanej, globalnej marki Fibox i wiodącej pozycji technicznej z wartościami i rozwiązaniami, które nasi partnerzy i klienci uznali za czynniki przyczyniające się do ich własnych osiągnięć.
W miarę rozwoju firmy Fibox, projektujemy i produkujemy również niestandardowe obudowy z tworzyw sztucznych i aluminium. Ponadto, oferujemy w pełni przetestowane systemy elektryczne i automatyki, w tym układy ładowania pojazdów elektrycznych, ogrzewania samochodowego i wiele innych.
Wszystkie nasze produkty są zrównoważone i zaprojektowane z myślą o trwałości. I robimy to, kładąc silny nacisk na wydajność, przekazując więcej energii i zasobów naszej planecie.

Kontynuując historię firmy Fibox i utrzymując nasze zaangażowanie w innowacje i przewagę techniczną, pozostajemy w pełni oddani klientom, a także ich wyjątkowym potrzebom. To właśnie dzięki ich wkładowi na całym świecie jesteśmy w stanie bezproblemowo wprowadzać innowacje podczas tworzenia nowych produktów i nowych usług dodających wartości.
Fibox dba o to, aby produkty wysokiej jakości były jeszcze lepsze. I nie spoczniemy na laurach.
Wszystko to jest częścią utrzymania pozycji światowego lidera w dziedzinie technologii, z prawdziwym zaangażowaniem w tworzenie rozwiązań różnicujących biznes dla naszych klientów.
Niezależnie od zastosowania, Fibox oferuje pełną gamę obudów najwyższej jakości przeznaczonych do ochrony elektrycznych i elektronicznych komponentów i systemów, które pomagają utrzymać świat w ruchu.