Energia
W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na energię, Fibox dostarcza systemy obudów, które pomagają we wdrażaniu alternatywnych rozwiązań energetycznych.
Od energii wiatrowej i paneli słonecznych, do inteligentnych systemów pomiarowych i sieci, nasze rozwiązania obudów są wytrzymałe, aby sprostać różnorodnym wyzwaniom termicznym, chemicznym i mechanicznym, które występują w turbinach wiatrowych i środowiskach morskich.
Fibox jest liderem w branży i dostarcza sprawdzone rozwiązania wiodącym producentom turbin wiatrowych oraz systemów solarnych. Oferujemy wybór standardowych i projektowanych indywidualnie obudów, przy czym wszystkie nasze produkty odporne na warunki atmosferyczne są testowane na napięcia 1000 V AC i 1500 V DC.
Fibox, światowy lider w produkcji obudów termoplastycznych dla najbardziej wymagających i trudnych środowisk, jest uznanym dostawcą dla przemysłu energetycznego.
DLACZEGO FIBOX?
- Rozwiązania obudów do stosowania w sterowaniu, rozdziale energii i instalacjach dla energii wiatrowej, solarnej, morskiej oraz konwencjonalnej
- Doświadczenie w stosowaniu obudów w rozwiązaniach Smart Meetering oraz Smart Grid
- Trwałe produkty przeznaczone do stosowania w warunkach zewnętrznych, przetestowane dla napięć do 1000 V AC i 1500 V DC
- Kompletne i przetestowane układy rozdziału energii i sterowania, oraz obudowy przyłączeniowe
Więcej: