Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.


ALN 081806 UP 7831170
Wymiary 81 x 177 x 57
Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
- IP66/67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7831170
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Aluminiowa
EAN : 6418074029966
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 81
Szerokość (mm) : 177
Głębokość (mm) : 57
Materiał: : Aluminum
Materiał uszczelki : Silicone
Temperatura °C (prace ciągła) : -50 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP66/67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ALN 081806 UP


Sample image
Order symbol : ALN 081806 UP
Kod produktu : 7831170
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Aluminiowa
EAN : 6418074029966
Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 81 | 177 | 57 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Aluminum |
Materiał uszczelki : | Silicone |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )