Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 234018 UP product image 1
Next slide
ALN 234018 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 2340 / ALN 234018 UP

ALN 234018 UP 7831410

Wymiary 230 x 401 x 180

Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7831410

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

EAN : 6418074031785

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 401

Głębokość (mm) : 180

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Materiał uszczelki : Silicone

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -50 … 80

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP66/67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ALUN / ALU 2340 / ALN 234018 UP

Bloki CAD
Kontakty

ALN 234018 UP

Fibox
7831410_ALN_234018_complete_UP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 234018 UP

Kod produktu : 7831410

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

EAN : 6418074031785

Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Wymiary : Height Width Depth
mm : 230 401 180
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Materiał uszczelki : Silicone
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -