Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.


ALN 316018 7811480
Wymiary 600 x 310 x 190
Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7811480
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Aluminiowa
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074016263
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 600
Szerokość (mm) : 310
Głębokość (mm) : 190
Materiał: : Aluminum
Kolor podstawy : RAL_7001
Kolor pokrywy : RAL 7001
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67IP68
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ALN 316018


Sample image
Order symbol : ALN 316018
Kod produktu : 7811480
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Aluminiowa
EAN : 6418074016263
Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 310 | 190 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Aluminum |
Kolor podstawy : | RAL_7001 |
Kolor pokrywy : | RAL 7001 |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
AM 3160 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(293 x 585 x 1.5) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)