ALUN / ALU Accessories / MRS 28540
MRS 28540 7028540
Wymiary 11 x 42 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 7028540
Opis: : Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
Uwagi: : 66x60x46-252x81x57, 80x75x55-190x75x55
Opakowanie zbiorcze: : 24
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033741
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 11
Szerokość (mm) : 42
Głębokość (mm) : 1
Materiał: : Stainless steel
ALUN / ALU Accessories / MRS 28540
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MRS 28540

Sample image
Order symbol : MRS 28540
Kod produktu : 7028540
Opis: : Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
Uwagi: : 66x60x46-252x81x57, 80x75x55-190x75x55
EAN : 6418074033741
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 11 | 42 | 1 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)