ALUN / ALU Accessories / MRS 28541
MRS 28541 7028541
Wymiary 15 x 50 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 7028541
Opis: : Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
Uwagi: : 125x124x81-600x310x180, 122x120x90-406x401x120
Opakowanie zbiorcze: : 24
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033758
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 15
Szerokość (mm) : 50
Głębokość (mm) : 1
Materiał: : Stainless steel
ALUN / ALU Accessories / MRS 28541
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MRS 28541

Sample image
Order symbol : MRS 28541
Kod produktu : 7028541
Opis: : Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
Uwagi: : 125x124x81-600x310x180, 122x120x90-406x401x120
EAN : 6418074033758
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 15 | 50 | 1 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)