ALUN / ALU Accessories / AM 0825
AM 0825 9511007
Wymiary 69 x 240 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9511007
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 252x81x57
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033826
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 69
Szerokość (mm) : 240
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / AM 0825
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
AM 0825


Sample image
Order symbol : AM 0825
Kod produktu : 9511007
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 252x81x57
EAN : 6418074033826
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 69 | 240 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)